Technologies à usage unique dans le domaine de la biofabrication

Dans la mesure où les technologies à usage unique (SUT) gagnent en adoption dans les industries de la biotechnologie et de la biofabrication, les fabricants et les équipementiers ont besoin que les solutions d’automatisation des procédés soient flexibles, interchangeables et évolutives. Les technologies à usage unique utilisent des bioréacteurs jetables et des tuyauteries en plastique, éliminant ainsi le besoin de réacteurs en acier inoxydable qui doivent être nettoyés et stérilisés. Emerson propose des produits qui permettent de gagner du temps et de réduire les dépenses en immobilisations, notamment les instruments de mesure, les distributeurs et les systèmes de contrôle-commande.

AFFICHER LA BROCHURE

Sample Image

LIRE L’HISTOIRE DE LA RÉUSSITE

Sample Image

Le bioprocédé à usage unique en action


Bioréacteurs

bioreactors

L’automatisation du contrôle des fluides grâce à l’utilisation d’instruments de mesure est l’une des façons d’obtenir des lots répétables et fiables. Grâce aux technologies évolutives d’Emerson, vous pouvez optimiser la production de lots, maintenir la conformité réglementaire et utiliser des capacités avancées de contrôle du procédé.

Produits associés

Ilot de distribution pneumatique AVENTICS™ Série 501

Les modèles AVENTICS de la série 501 forment une gamme de vannes d’automatisation à usage général conçues pour les applications de pilotage et régulation directionnels nécessitant des dimensions compactes, une capacité de débit élevée et une faible consommation énergétique. Les ingénieurs peuvent obtenir le débit d’une vanne de 15 à 20 mm dans un ensemble plus compact, ce qui leur permet d’économiser de l’espace, des coûts et de l’énergie dans la conception de leurs machines. De plus, aucune autre vanne de sa catégorie ne propose une gamme aussi large d’accessoires de régulation de pression, d’arrêt de pression et de contrôle du débit d’échappement. L’option de fermeture de pression des vannes série 501 permet aux utilisateurs de remplacer des vannes individuelles sans interrompre les processus de production, ce qui réduit le temps d’arrêt et d’entretien de la ligne de production.

AFFICHER LES DÉTAILS
Nœud pneumatique de communications AVENTICS™ série 580

Le nœud de communications par réseau de terrain série 580 AVENTICS prend en charge jusqu’à 128 électrovannes série 500 de AVENTICS par îlot dans un boîtier compact. Il est doté d’un indicateur graphique intégré pour une mise en service simple et l’affichage d’informations relatives au diagnostic. Le nœud de communication série 580 s’apparie à une variété de plates-formes de distributeurs, notamment les séries 501, 502 et 503 de AVENTICS. Les nœuds de communications série 580 de AVENTICS sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans les applications automobiles, des pneumatiques, de l’emballage, du traitement de produits pneumatiques, de l’agro-alimentaire, des produits chimiques fins et du traitement de l’eau/des eaux usées.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vanne à piston à commande par pression ASCO™ série 290D

La série 290 ASCO est une vanne à piston à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général sur tous types de fluides auxiliaires (air, gaz inerte, eau, fuel, vapeur, vide). Une large gamme d’options, de certifications et de caractéristiques est disponible.

AFFICHER LES DÉTAILS
Plate-forme de bus de terrain électronique G3 AVENTICS™

Dans les machines ultra-automatisées d’aujourd’hui, le système de vannes de bus de terrain électronique AVENTICS série G3 remplace les solutions câblées conventionnelles. Il intègre des interfaces de communication aux systèmes de vannes pneumatiques avec des capacités d’entrée/sortie (E/S). La plate-forme électronique dernière génération permet d’accéder facilement aux connexions. Elle est facile à assembler, à installer, à mettre en service et à entretenir. Cela permet aux automates programmables industriels (PLC) d’ouvrir ou fermer les distributeurs de manière plus efficace et de canaliser les données d’E/S des capteurs, des voyants, des relais, des distributeurs individuels ou d’autres appareils d’E/S par l’intermédiaire de divers réseaux industriels. La plateforme G3 est le seul îlot de distribution pneumatique équipé d’un affichage graphique permettant sa configuration, sa mise en service et les diagnostics. Elle améliore les applications, les performances et l’entretien pour les fabricants de machines et les utilisateurs finaux.

AFFICHER LES DÉTAILS

Solutions de contrôle des bioréacteurs

Chez Emerson, nous comprenons les défis de répétabilité et de fiabilité dans la fabrication des procédés biotechnologiques - du banc d’essai à la chaîne de production, en passant par la commercialisation.