Vannes conçues pour l’équipement de laboratoire de diagnostic médical
Applications des équipements de diagnostic médical et clinique
Distribution/dosage
Les applications de distribution et de dosage dans les instruments de laboratoire clinique sont essentielles à la précision et à l’exactitude des résultats des tests diagnostiques. Ces instruments gèrent les plages de volume bas μl et nl-volume avec certaines technologies de détection. À ce titre, il est essentiel d’intégrer la vanne de contrôle des fluides adaptée qui assure un contrôle précis. La gamme de vannes d’isolement miniatures d’Emerson fournit des technologies de pointe qui offrent un contrôle précis et répétable du débit pour de très faibles volumes de liquide.
Produits associés
Électrovannes à mécanisme à basculeur ASCO™ série 067
La série 067 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à mécanisme basculeur à isolation du fluide conçues pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur associé à une membrane de séparation permet de réduire le transfert thermique au fluide et d’éviter tout risque de gommage du siège de l’électrovanne. Les applications typiques incluent le dosage par pipettes, les diagnostics in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.
Électrovannes à isolation du fluide ASCO™ série 055
Les électrovannes à isolation du fluide en PTFE ASCO série 055 sont conçues pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs. Le corps et la membrane en PTFE isolent les composants internes de l’électrovanne du fluide, ce qui permet d’obtenir une électrovanne pratiquement étanche. Les applications incluent la chromatographie, la sélection/dérivation des solvants, la préparation d’échantillons et le séquençage de l’ADN.