Restez compétitif grâce à une construction robuste et à la modularité
Solutions pour analyseurs industriels en action
ANALYSEUR DE QUALITÉ DE L’EAU
Produits associés
Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO™ série 068 (16 mm et 22 mm)
L'électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO série 068 est conçue pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur de l'électrovanne permet d’éviter tout risque de pompage ou de grippage du siège de l'électrovanne. Les applications typiques incluent l’hématologie, la chromatographie, la préparation d’échantillons liquides, le diagnostic in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.
Électrovannes à mécanisme à basculeur ASCO™ série 067
La série 067 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à mécanisme basculeur à isolation du fluide conçues pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur associé à une membrane de séparation permet de réduire le transfert thermique au fluide et d’éviter tout risque de gommage du siège de l’électrovanne. Les applications typiques incluent le dosage par pipettes, les diagnostics in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.
Électrovannes à membrane ASCO™ série 082
La gamme d’électrovannes miniatures ASCO série 082 est conçue pour une utilisation avec des liquides neutres ou très agressifs dans les systèmes d’analyse et médicaux. Leur matériau de construction résistant aux produits chimiques, leur faible consommation d’énergie et leur conception simple de montage juxtaposable en font la solution idéale pour le tri et le contrôle des réactifs et des échantillons corrosifs ou sensibles. Les applications typiques des modèles de la série 082 comprennent les analyseurs de la qualité de l’eau, le diagnostic in-vitro et le séquençage de l’ADN
Électrovanne à pincement de tube série 284 ASCO&trade
La série 284 ASCO d’électrovannes à pincement de tube est conçue pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs ou extrêmement purs dans des instruments médicaux et d’analyse, des systèmes stériles et aseptiques, et des applications alimentaires. La séparation hermétique du mécanisme de contrôle des électrovannes à 2 voies à corps en aluminium et du fluide à l’intérieur du tube empêche la contamination particulaire due au frottement des pièces mobiles, assurant ainsi une pureté maximale des liquides. Les applications typiques incluent les équipements d’hémodialyse, les systèmes de prélèvement d’urine, les systèmes intraveineux et d’administration de médicaments.
Afficher plus de produits