Image

Technologie des vannes certifiées pour des opérations de raffinage du pétrole sûres et efficaces

Les raffineries s’appuient sur la vaste sélection d’électrovannes et d’ensembles de vannes ASCO d’Emerson pour maintenir la disponibilité du procédé. Notre technologie éprouvée est idéale pour les opérations de contrôle afin d’assurer une protection contre les arrêts forcés tout en maintenant la fiabilité en cas d’arrêts planifiés. Nous proposons aux raffineries une solution complète pour le contrôle des actionneurs : filtres régulateurs, électrovannes, vannes accessoires et boîtiers de fin de course. Les électrovannes pilotes ASCO, les électrovannes à réarmement manuel et les systèmes redondants font partie intégrante de l’élément de contrôle final de tout système instrumenté de sécurité (SIS).

En savoir plus

Sample Image

Solutions d’exploitation pour les raffineries de pétrole et de gaz


ASCO Refining

Présentation de l’application

L’industrie du raffinage a besoin de composants capables de supporter des environnements difficiles et des conditions d’utilisation exigeantes. La gamme de produits ASCO comprend un large éventail d’électrovannes à 2, 3 et 4 voies accompagné de solutions de contrôle redondantes capables gérer le débit de vapeur, de liquides et gaz agressifs, de fioul ainsi que d’autres besoins en automatisation des fluides

Produits associés

Manifolds de pression différentielle AGI™ modèles M25/M251

Robinets indicateurs à deux vannes et un orifice de sortie combinant l’isolement, l’étalonnage et la mise à l’évent d’installations au sein d’un seul dispositif compact

AFFICHER LES DÉTAILS
Robinets indicateurs multivoies AGI™ série M5/M51

Robinets multivoies compacts et légers, résistant à des pressions maximales de 414 bar ou 690 bar

AFFICHER LES DÉTAILS
Distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO&trade

Les distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 562 est un distributeur 4 voies destiné à des applications de vanne de process double effet. Elle est disponible en construction de 6,4 mm (1/4 pouce) à 25,4 mm (1 pouce) en laiton et acier inoxydable pour résister à la corrosion en environnements difficiles.

AFFICHER LES DÉTAILS
Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 220 ASCO&trade

Électrovannes pour la vapeur et l’eau chaude offrant un débit 60 % supérieur aux produits concurrents. Le débit d’une vanne de 19 mm (3/4 po) ASCO est ainsi égal à celui d’une vanne concurrente de 25,4 mm (1 po). La membrane en PTFE de la série 220 assure une étanchéité positive et améliore la durabilité, jusqu’à quatre fois supérieure à celle des autres vannes. Sa coupelle taraudée est facile à retirer pour une inspection et des entretiens rapides, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 327 Électrovanne 3/2

La série 327 d'ASCO est une gamme de vannes pilotes à haut débit qui ne nécessitent aucune pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. Les bagues mobiles en PTFE et les joints en PTFE renforcé au graphite réduisent la friction et éliminent l’adhérence, pour une durée de vie exceptionnelle.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 316 Electrovanne 3 voies

La série 316 ASCO est une gamme d’électrovannes à débit élevé et à usage général, qui peuvent être utilisées pour piloter de gros actionneurs et assurer la fermeture rapide de grosses vannes de régulation. La conception à clapet et membrane est adaptée au contrôle de l’air, des gaz inertes et des liquides. La garniture souple permet d’obtenir une étanchéité totale.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 362 Distributeurs à tiroir

Les distributeurs à tiroir série 362 ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz. Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 362 est un distributeur 3 voies destiné à des applications de vanne de process simple effet. Elle est disponible en construction de 1/4 à 1 pouce, en laiton et en acier inoxydable pour résister à la corrosion dans les environnements difficiles.

AFFICHER LES DÉTAILS
Électrovannes série 381 ASCO™

La série 381 ASCO est une gamme d’électrovannes à haut débit et basse température conçues pour résister aux environnements difficiles et corrosifs. Leur large plage de température de service de -60 à 80 °C, pour la température ambiante comme pour la température du fluide, permet une utilisation dans des conditions extrêmes. La série 381 est capable de passer le test d’endurance de la CSA (n° 139) jusqu’à 100 000 cycles (10 000 cycles à -60 °C et 90 000 cycles à 80 °C).

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO 342™ Electrovanne 4/2

La série 342-S ASCO est une gamme de vannes à opercules haut débit disponible en simple ou double pilotage (fonction monostable/bistable). Son fonctionnement à commande directe et sa construction haut débit en font la solution idéale pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les systèmes de décolmatage, les équipements de chauffage et les applications de raffinerie.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vannes d'isolement principal AGI™ série H70DB

Le modèle H70DB est conçu pour offrir des capacités de vannes d'isolement redondantes dans des conditions de procédé sévères ou dangereuses. Elles sont conçues pour remplacer les vannes à guillotine, les vannes droites, les vannes indicatrices et les vannes de purge utilisées dans les installations d'instruments traditionnelles.

AFFICHER LES DÉTAILS

Livre blanc RCS ASCO

Doubler les mesures de sécurité : L’ajout de deux électrovannes à votre système instrumenté de sécurité assure la sécurité de vos équipements, installations et personnel et de votre système en ligne.

Témoignages de clients

Image automobile
Un délai d’exécution rapide et une solution de robinetterie personnalisée rapprochent le client de la normalisation des robinets de raffinerie
En savoir plus
Image automobile
Les modèles TopWorx™ GO™ Switch apportent une solution au problème de la vérification de la position des vannes dans un champs de prétrole
En savoir plus
Image automobile
Démystification de la transformation numérique dans les raffineries
En savoir plus
Image automobile
La rapidité de livraison des produits d’Emerson renforce les relations avec les clients du fabricant d’équipements
En savoir plus
Image automobile
Emerson fournit des électrovannes capables d’augmenter la longévité du système de mesure de la vapeur dans les champs de pétrole
En savoir plus
Image automobile
Le contrôle des débits élevés permet de réduire les arrêts intempestifs dans une raffinerie de pétrole
En savoir plus
Image automobile
La solution intégrée d’Emerson permet d’actionner les registres de contrôle pneumatique avec une force de 3 000 lb
En savoir plus
Image automobile
La solution éprouvée d’Emerson améliore l’efficacité de l’extraction de pétrole et de gaz
En savoir plus
Image automobile
Les détecteurs fiables d’Emerson résolvent le casse-tête des producteurs de pétrole et de gaz
En savoir plus
Image automobile
Un centre de recherche aéronautique dépressurise ses réservoirs de carburant à l’aide de régulateurs et de vannes durables.
En savoir plus
Image automobile
L’échantillonneur de pétrole brut se vidange plus rapidement grâce aux électrovannes ASCO™, un gain de temps et d’argent pour les utilisateurs finaux
En savoir plus