EPS maxi gantry s Afag

Les produits de la série EPS maxi gantry s d’Afag sont un ensemble d’actionneurs robustes et polyvalents conçus pour une automatisation haute performance, des mouvements fluides et une précision exceptionnelle. Grâce à sa conception compacte et à ses options personnalisables, la série EPS maxi gantry s optimise l’utilisation de l’espace tout en offrant un fonctionnement fiable et efficace. Faîtes l’expérience d’une productivité supérieure et d’une réduction des temps d’arrêt grâce à la technologie avancée d’Afag, adaptée aux exigences des systèmes d’automatisation modernes.

Caractéristiques

  • Structure rigide avec faible encombrement
  • Idéal pour les tâches de palettisation avec une masse élevée
  • Axe Z allant jusqu’à 300 mm de course