EPS mini XZ Afag

Présentation des produits de la série EPS mini XZ d’Afag, conçus pour un contrôle précis et dynamique des mouvements linéaires. Ces actionneurs compacts et polyvalents offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles, et sont idéals pour une large gamme d’applications d’automatisation. Avec ses options personnalisables et ses fonctionnalités avancées, la série EPS mini XZ s’intègre parfaitement aux systèmes existants et garantit un fonctionnement fluide et efficace dans les processus automatisés. Faites confiance à la technologie de pointe d’Afag pour fournir des performances précises et optimales ainsi qu’une productivité élevée, tout en minimisant les temps d’arrêt de vos processus d’automatisation.

Caractéristiques

  • Manutention compacte pour des courses plus longues
  • Alternative solide aux axes à courroie dentée simples
  • Longue durée de vie grâce à une configuration à faible usure