Afag Modules portique pneumatique série PMP 11000106
Référence:
Spécifications
| Type | PMP 02 |
| Grille de fixation | 48 x 48 mm |
| Filet de fixation | M6 |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 2 bar |
| Raccord pneumatique P | M5, G 1/8 |
| Diamètre de vérin | 25 mm |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course maxi | 3000 mm |
| Poids net | 9.1 kg |
| Poids déplacé | 2.33 kg |
| Charge utile max. autorisée | 15 kg cm² |
| Poids +100 mm course | 1.11 kg |
| Répétabilité | +/- 0.1 mm |
| Position de montage | Horizontale |
| Inclus dans la fourniture | 2x amortisseur SD M14x1 -1, 2x vis de butée AS 12/60, 1x chariot de butée PMP, 2x butée de fin de course PMP, 1x butée intermédiaire PMP |
| Accessoires | Chariot de butée PMP, Frein PMP, Butée intermédiaire PMP, Ajustage précis PMP, Butée de fin de course PMP, Support d’initiateur PMP, Cache 40 × 40, Cache 40 × 80, Profilé angulaire PMP, Adaptateur de graissage PMP, Écrou en T M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |