Modules portique pneumatique Afag série PMP

Découvrez la précision et l’efficacité des modules linéaires PMP d’Afag. Conçus pour pouvoir être intégrés en toute transparence à votre système d’automatisation, ces modules offrent des performances exceptionnelles pour les applications linéaires. Grâce à sa construction robuste et à ses caractéristiques avancées, le PMP garantit un fonctionnement en toute fluidité et un positionnement précis dans divers environnements industriels. Profitez de l’expertise et des technologies innovantes d’Afag, ainsi que d’un contrôle précis et de performances cohérentes pour chaque application de déplacement.

1 - 4 de 4 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Charge utile max.
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
11000105

Afag Modules portique pneumatique série PMP 11000105

TypeCharge utile max.
PMP 0115 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
11000106

Afag Modules portique pneumatique série PMP 11000106

TypeCharge utile max.
PMP 0215 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
11015620

Afag Modules portique pneumatique série PMP-c 11015620

TypeCharge utile max.
PMP-c 015 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
11015621

Afag Modules portique pneumatique série PMP-c 11015621

TypeCharge utile max.
PMP-c 025 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE