Afag Modules de rotation série RM 32 11001808
Référence:
Spécifications
| Type | RMZ-32/1 mit Flansch |
| Grille de fixation | 48 x 48 mm |
| Filet de fixation | M6 |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 2 bar |
| Raccord pneumatique P | M5, G 1/8 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Fluide air comprimé filtré | 10 - 40 µm |
| Poids net | 6.36 kg |
| Consommation d'air (180°) | 0.27 L |
| Temps mini de pivotement 1900° | 0.21 s |
| Temps mini de pivotement 180° | 0.27 s |
| Charge utile max. radiale | 3000 N |
| Charge utile axiale max. | 3000 N |
| Angle de rotation | 0-180° |
| Niveau de bruit | 60 dB (A) |
| Couple de rotation | 6 Nm |
| Précision de l’angle | 0.067° |
| Positions | 3 |
| Inclus dans la fourniture | 4x douille de centrage Ø 9 x 4, 2x amortisseur SD M14x1 -2, 2x vis de butée AS 12/60 |
| Accessoires | Adaptateur universel UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| Autre accessoire possible | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |