Afag Modules portique pneumatique série PMP-c 11015620

Référence:

AVENTICS-11015620

Gantry module pneumatic PMP-c 01

Spécifications

TypePMP-c 01
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PG1/8
Diamètre de vérin25 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course maxi2000 mm
Poids net2.22 kg
Poids déplacé0.55 kg
Charge utile max. autorisée5 kg cm²
Poids +100 mm course0.54 kg
Répétabilité+/- 0.1 mm
Position de montageHorizontale
Inclus dans la fourniture2x vis de butée AS 08/40, 2x amortisseur SD M14x1 -1
Accessoires1x chariot de butée PMP-c, Frein PMP-c, 1x butée intermédiaire PMP-c, Ajustage précis PMP-c, Butée de fin de course PMP-c, Goulotte de câbles PMP-c, Cache 40 × 20, Cache 60 × 20, Profilé angulaire PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Écrou en T M4