Afag Modules portique pneumatique série PMP-c 11015621
Référence:
Spécifications
| Type | PMP-c 02 |
| Grille de fixation | 48 x 48 mm |
| Filet de fixation | M6 |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 2 bar |
| Raccord pneumatique P | G1/8 |
| Diamètre de vérin | 25 mm |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course maxi | 2000 mm |
| Poids net | 2.64 kg |
| Poids déplacé | 0.89 kg |
| Charge utile max. autorisée | 5 kg cm² |
| Poids +100 mm course | 0.54 kg |
| Répétabilité | +/- 0.1 mm |
| Position de montage | Horizontale |
| Inclus dans la fourniture | 2x vis de butée AS 08/40, 2x amortisseur SD M14x1 -1, 1x chariot de butée PMP-c, 2x butée de fin de course PMP-c, 1x butée intermédiaire PMP-c |
| Accessoires | Frein PMP-c, Ajustage précis PMP-c, Goulotte de câbles PMP-c, Cache 40 × 20, Cache 60 × 20, Profilé angulaire PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Écrou en T M4 |