Afag Chariots compacts CS 8 50036720

Référence:

AVENTICS-50036720

Compact slide CS 8/10-SD

Spécifications

TypeCS 8/10-SD
Grille de fixation20 x 20 mm
Filet de fixationM3
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin2 x 6 mm
Force du piston entrante25 N
Force du piston sortante34 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H10 mm
Limitation de course2 x 10 mm
Poids net0.18 kg
Poids déplacé0.07 kg
Consommation d’air/cycle0.005 L
Niveau de bruit60 dB (A)
Vitesse min.0.05 m/s
Vitesse maxi1 m/s
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 5 x 2,5, 2x vis spéciale M3x14.8/4, 2x vis spéciale M3x16/6, 2x amortisseur ASSD M5x0,5 -2