Chariots compacts Afag série CS

Voici la série Afag CS, un module linéaire de pointe conçu pour des performances d’automatisation précises. Ce module garantit un mouvement linéaire précis et fiable dans diverses applications industrielles. Grâce à sa conception compacte et durable, le chariot Afag CS s’intègre en toute transparence et offre une efficacité durable. Avec les solutions automatisées Afag, découvrez une technologie de mouvement linéaire optimisée qui améliore la productivité globale des systèmes d’automatisation.

1 - 10 de 31 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Longueur de course
Limitation de course
Consommation d'air
Vitesse maxi
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50035820

Afag Chariots compacts CS 8 50035820

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 8/30-SD30 mm2 x 25 mm0.014 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50035829

Afag Chariots compacts CS 8 50035829

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 8/60-SD60 mm2 x 25 mm0.027 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50036720

Afag Chariots compacts CS 8 50036720

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 8/10-SD10 mm2 x 10 mm0.005 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50048476

Afag Chariots compacts CS 12 50048476

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 12/30-SD30 mm2 x 25 mm0.038 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50050602

Afag Chariots compacts CS 12 50050602

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 12/60-SD60 mm2 x 25 mm0.076 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50050825

Afag Chariots compacts CS 12 50050825

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 12/90-SD90 mm2 x 25 mm0.114 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50100711

Afag Chariots compacts CS 20 50100711

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 20/5050 mm2 x 25 mm0.1718 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50100712

Afag Chariots compacts CS 20 50100712

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 20/100100 mm2 x 25 mm0.3436 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50100713

Afag Chariots compacts CS 20 50100713

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 20/150150 mm2 x 25 mm0.5154 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50154069

Afag Chariots compacts CS 16 50154069

TypeLongueur de courseLimitation de courseConsommation d'airVitesse maxi
CS 16/6060 mm2 x 30 mm0.1109 L1 m/s
AJOUTER À LA LISTE