Spécifications
| Type | CS 12/60-SD |
| Grille de fixation | 30 x 30 mm |
| Filet de fixation | M4 |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 2 bar |
| Raccord pneumatique P | M5 |
| Diamètre de vérin | 2 x 10 mm |
| Force du piston entrante | 71 N |
| Force du piston sortante | 94 N |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Fluide air comprimé filtré | 10 - 40 µm |
| Course H | 60 mm |
| Limitation de course | 2 x 25 mm |
| Poids net | 0.61 kg |
| Poids déplacé | 0.3 kg |
| Consommation d’air/cycle | 0.076 L |
| Niveau de bruit | 64 dB (A) |
| Vitesse min. | 0.02 m/s |
| Vitesse maxi | 1 m/s |
| Répétabilité | +/- 0.01 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 7 x 3, 4x vis spéciale M4x20/8, 2x amortisseur ASSD M6x0,5 -1, 2x amortisseur ASED M6x0,5 -1 |