Afag Chariots compacts CS 20 50100712

Référence:

AVENTICS-50100712

Compact slide CS 20/100

Spécifications

TypeCS 20/100
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin2 x 16 mm
Force du piston entrante207 N
Force du piston sortante241 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H100 mm
Limitation de course2 x 25 mm
Poids net1.8 kg
Poids déplacé1 kg
Consommation d’air/cycle0.3436 L
Niveau de bruit64 dB (A)
Vitesse min.0.02 m/s
Vitesse maxi1 m/s
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 4x vis spéciale M6x25/9, 2x douille de butée ASH M12x1 -1, 2x amortisseur SD M10x1 -5