Afag Préhenseur de précision PG 12 50332223

Référence:

AVENTICS-50332223

Precision gripper PG 12

Spécifications

TypePG 12
Grille de fixation16 mm
Filet de fixation alternatifM2.5
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM3
Diamètre de vérin11 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Poids net0.04 kg
Consommation d’air/cycle0.005 L
Durée de fermeture = poids du doigt50 ms= 30 g, 30 ms = 20 g, 20 ms = 15 g, 10 ms = 10 g
Force de préhension ouvrante46 N
Force de préhension fermante36 N
Course d’ouverture2 x 2 mm
Répétabilité+/- 0,01 mm
Précision de la rotation+/- 0,05 mm
Positions2
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 4 x 2
AccessoiresRaccord d’air comprimé droit M3x0,5, Raccord d’air comprimé coudé M3x0,5, INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1, INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO