Pinces de précision série PG Afag

Size
Les pinces de précision PG Afag ont été conçus pour assurer des performances et une fiabilité exceptionnelles dans les systèmes d’automatisation. Ces pinces associent l’ingénierie de précision à la technologie de pointe pour offrir un mouvement linéaire régulier et précis. Dotés d’une conception compacte et polyvalente, les pinces de précision PG s’intègrent en toute facilité et assurent une fonctionnalité optimisée dans diverses applications industrielles. De par leurs caractéristiques innovantes, ils garantissent un fonctionnement efficient et une productivité accrue. Améliorez vos solutions d’automatisation avec les pinces de précision PG Afag et améliorez les performances, la durabilité et la précision de vos systèmes de commande du mouvement.

1 - 5 de 5 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Grille de fixation
Force de préhension fermante
Force de préhension ouvrante
Course d’ouverture
Raccordo pneumatico P
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50332223

Afag Préhenseur de précision PG 12 50332223

TypeGrille de fixationForce de préhension fermanteForce de préhension ouvranteCourse d’ouverture
PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50332224

Afag Préhenseur de précision PG 16 NN 50332224

TypeGrille de fixationForce de préhension fermanteForce de préhension ouvranteCourse d’ouverture
PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50332225

Afag Préhenseur de précision PG 20 50332225

TypeGrille de fixationForce de préhension fermanteForce de préhension ouvranteCourse d’ouverture
PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50531661

Afag Préhenseur de précision PG 16 NC-NO 50531661

TypeGrille de fixationForce de préhension fermanteForce de préhension ouvranteCourse d’ouverture
PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50531662

Afag Préhenseur de précision PG 16 NC-NO 50531662

TypeGrille de fixationForce de préhension fermanteForce de préhension ouvranteCourse d’ouverture
PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
AJOUTER À LA LISTE