Afag Série DG 16 pince rotative, position zéro 90° 50407663

Référence:

AVENTICS-50407663

Rotary gripper DG 16 home position 90°

Spécifications

TypeDG 16-90°
Grille de fixation30 mm
Pression de service mini/maxi6 +/- 1 bar
Raccord pneumatique PM3
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course de mors2 x 3 mm
Poids net0.275 kg
Charge utile max. autorisée0.5 kg cm²
Force de préhension35 N
Diamètre de vérin préhenseur16 / 4 mm
Diamètre de vérin rotation20 / 10 mm
Interrogation détection rotation0°/180° ou 90°
Interrogation détection préhenseurOuvert
Angle de rotation180°
Temps mini de pivotement 180°0.19 s
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Répétabilité+/- 0.03 mm
Précision de l’angle+/- 0.05°
Couple de rotation0.4 Nm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x vis de montage M4x16, 2x vis de montage M4x35, 2x vis de blocage M3x3