Afag Chariot électrique ES20 50425969

Référence:

AVENTICS-50425969

Electro slide ES20-50-SL

Spécifications

TypeES20-50-SL
Grille de fixation30 x 30 mm
Filet de fixationM4
Filet de fixation alternatifM3
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H50 mm
Poids net1.1 kg
Poids déplacé0.5 kg
Tension nominale72 V DC
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi6.8 m/s
Force permanente15 N
Force de pointe67 N
Constante de force9 N/A
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 4x vis de montage M4x12, 4x rondelle-ressort M4
AccessoiresMagSpring sur le côté/à l’avant, Compensation à ressort ES20-50-SL, Système de mesure de déplacement externe ES20, 2x douille de centrage Ø 5 x 2,5, Câble de moteur-M16, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé, MTZ 25x2b support de module central, double
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Supports de module supplémentaires