Diapositives électro Afag série ES20
Afag Chariot électrique ES20 50425969
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-50-SL | 50 mm | 6.8 m/s | 15 N | 67 N |
Afag Chariot électrique ES20 50425970
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-100-SL | 100 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20 50425971
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-200 | 200 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20 50425972
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-300 | 300 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20-2S 50595422
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-100-SL-2S | 100 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20-2S 50595423
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-200-2S | 200 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20-2S 50595424
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-300-2S | 300 mm | 4.8 m/s | 31 N | 137 N |
Afag Chariot électrique ES20-2S 50615114
| Type | Longueur de course | Vitesse maxi | Force constante | Force de pointe |
|---|---|---|---|---|
| ES20-50-SL-2S | 50 mm | 6.8 m/s | 15 N | 67 N |