Spécifications
| Type | ES20-100-SL |
| Grille de fixation | 30 x 30 mm |
| Filet de fixation | M4 |
| Filet de fixation alternatif | M3 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course H | 100 mm |
| Poids net | 1.66 kg |
| Poids déplacé | 0.7 kg |
| Tension nominale | 72 V DC |
| Entraînement | Moteur linéaire, électrique |
| Indice de protection | IP30 |
| Vitesse maxi | 4.8 m/s |
| Force permanente | 31 N |
| Force de pointe | 137 N |
| Constante de force | 12.5 N/A |
| Répétabilité | +/- 0.05 mm |
| Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe | +/- 0.02 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 7 x 3, 4x vis de montage M4x12, 4x rondelle-ressort M4 |
| Accessoires | MagSpring sur le côté/à l’avant, Compensation à ressort ES20-50-SL, Système de mesure de déplacement externe ES20, 2x douille de centrage Ø 5 x 2,5, Câble de moteur-M16, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé, MTZ 25x2b support de module central, double |
| Autre accessoire possible | Câbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Supports de module supplémentaires |