Afag Série DG 20 pince rotative, position zéro 90° 50452096
Référence:
Spécifications
| Type | DG 20-90° |
| Grille de fixation | 38 mm |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 1 bar |
| Raccord pneumatique P | M5 |
| Température de service min. | 10 °C |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course de mors | 2 x 6 mm |
| Poids net | 0.635 kg |
| Charge utile max. autorisée | 3.5 kg cm² |
| Force de préhension | 60 N |
| Diamètre de vérin préhenseur | 20 / 6 mm |
| Diamètre de vérin rotation | 25 / 6 mm |
| Interrogation détection rotation | 0°/180° ou 90° |
| Interrogation détection préhenseur | Ouvert |
| Angle de rotation | 180° |
| Temps mini de pivotement 180° | 0.26 s |
| Niveau de bruit | < 65 dB (A) |
| Répétabilité | +/- 0.03 mm |
| Précision de l’angle | +/- 0.05° |
| Couple de rotation | 0.55 Nm |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø8x3,5, 2x vis de montage 6 pans creux M5x16, 2x vis de montage M5x45, 2x Vis de blocage M3x3, 4x Vis de blocage M5x4 |
| Accessoires | Butée de fin de course 90° DG 20 (position zéro 90°), Kit de montage support de capteur DG 20 |