Afag Préhenseur rotatif série DG 16-W 50453081

Référence:

AVENTICS-50453081

Rotary gripper angled DG 16-W

Spécifications

TypeDG 16-W
Grille de fixation30 mm
Pression de service mini/maxi6 +/- 1 bar
Raccord pneumatique PM3
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course de mors2 x 4 mm
Poids net0.326 kg
Charge utile max. autorisée1.5 kg cm²
Force de préhension27 N
Diamètre de vérin préhenseur16 / 4 mm
Diamètre de vérin rotation20 / 10 mm
Interrogation détection rotation0°/180° ou 90°
Interrogation détection préhenseurOuvert
Angle de rotation180°
Temps mini de pivotement 180°0.22 s
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Répétabilité+/- 0.05 mm
Précision de l’angle+/- 0.05°
Couple de rotation0.4 Nm