Afag Préhenseur de précision PG 16 NC-NO 50531661
Référence:
Spécifications
| Type | PG 16 NC |
| Grille de fixation | 20 mm |
| Grille de fixation alternative | M3 |
| Pression de service mini/maxi | 6+ / -2 bar |
| Raccord pneumatique P | M3 |
| Diamètre de vérin | 16 mm |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Poids net | 0.074 kg |
| Consommation d’air/cycle | 0.0064 L |
| Temps de préhension | 0.01 s |
| Durée de fermeture = poids du doigt | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| Force de préhension ouvrante | 52 N |
| Force de préhension fermante | 92 N |
| Tension du ressort | 13 N |
| Course d’ouverture | 2 x 4 mm |
| Répétabilité | +/- 0.01 mm |
| Précision de la rotation | +/- 0.05 mm |
| Positions | 2 |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 5 x 2,5 |
| Accessoires | Raccord d’air comprimé droit M3x0,5, Raccord d’air comprimé coudé M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| Autre accessoire possible | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |