Système Intellimount à large passage AGI™
Caractéristiques
- Le couplage rapproché droit dans le passage de 10 mm au transmetteur réduit l’erreur de ligne de mesure et améliore les performances du transmetteur.
- Fournit l’espacement requis pour l’installation via des changeurs d’orifices principaux sans avoir besoin de brides d’espacement ou de manifolds.
- Option d’indice de sécurité incendie Fire-Safe API 607.
- Le système d’élimination à bride modulaire Coplanar™ en deux parties (Rosemount 305) assure une protection permanente de la membrane pendant la maintenance.
- Aucun support ou support de tuyauterie supplémentaire requis.
- Le système à montage direct élimine les lignes d’impulsion et le système conventionnel de sectionnement à robinet racine de sectionnement.
- Possibilités de modernisation des instruments après l’installation.
- Montage des instruments de terrain de tous les fabricants.
- La conception modulaire permet l’hydrotest et la certification du système sans instrument. La totalité de l’installation, y compris le transmetteur, est expédiée au site en un seul colis.