Électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO™ série 015

Les électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO série 015 sont conçues pour empêcher les démarrages intempestifs de vanne. Il existe des versions à déclenchement électrique (déclenchement sous tension) ou sans déclencheur de tension (déclenchement hors tension). Ces électrovannes sont idéales pour le contrôle de processus critiques dans les applications de raffinage et de l’industrie chimique.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde – Verrouillage
Matériau du corpsLaiton ; acier inoxydable
ProduitAir ; gaz inerte ; fuel léger ; vapeur ; eau
Diamètre de raccordement3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type d’orificeNPTF
Fonction2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
DébitDe 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension24 V CA ; 20 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation150-500 PSIG
Environnement de fonctionnementCorrosif ; dangereux ; intérieur
Normes/réglementationsCSA ; type 3 ; type 7 ; type 9