Électrovanne à commande manuelle à réarmement ASCO&trade série 025
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Verrouillage |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Air ; gaz inerte ; fuel léger ; vapeur ; eau |
| Diamètre de raccordement | 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert |
| Débit | De 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv |
| Tension | 24 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC – 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 150-500 PSIG |
| Environnement de fonctionnement | Corrosif ; dangereux ; intérieur |
| Normes/réglementations | CSA ; type 3 ; type 7 ; type 9 |