Électrovannes à mécanisme à basculeur ASCO™ série 067
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Air, gaz neutres, liquides/gaz agressifs |
| Type d’orifice | Montage plan de pose |
| Fonction | 2/2 normalement fermé, 2/2 normalement ouvert, 3/2 universel |
| Débit | Inférieur à 0,05 Cv / inférieur à 0,04 kv |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC | 50/60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur, extérieur |
| Normes/réglementations | IP65, RoHS |