PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes miniatures ASCO™ série 076

La série 076 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins. Grâce à leur structure compacte et légère et à leur faible consommation d’énergie, elles sont idéales pour les dispositifs médicaux portables. L’option de montage côte à côte sur des îlots complexes est idéale pour le contrôle de plusieurs voies d’écoulement dans des applications portables ou à petite enveloppe. Les applications typiques de la série 076 incluent la thérapie respiratoire, les simulateurs de patients, les électrovannes-pilotes et un large éventail d’applications générales.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsPA/PBT
ProduitAir, gaz neutre
RaccordementMontage plan de pose
Fonction3/2 normalement fermé
Débit0,009 Cv
Tension5 V CC, 12 V CC, 24 V CC – 50/60
Pression de service (psi)6,9 (100)