Boîtiers d’électrovannes-pilotes ASCO™ série 110

La série C110 d’ASCO est une gamme de boîtiers pilotes compacts qui intègrent quatre à six électrovannes-pilotes à commande directe. Les boîtiers sont spécialement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (ASCO série 353) utilisées dans les systèmes de décolmatage.

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Classe de bobine
Produit
Fonction de la vanne
Puissance
Orifice/raccord de pression
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
SG110A040.230/50-60

ASCO SG110A040.230/50-60

Matériau du corpsDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobineProduitFonction de la vanne
Acier inoxydable1/8"FAir2 voies - 2/2 normalement fermé
AJOUTER À LA LISTE