Vannes pneumatiques Numatics™ série 125
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 4 voies – 5/2 ;4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert |
| Débit | De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv |
| Normes/réglementations | CSA, IP65 |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Produits | Air, gaz inerte, oxygène |