Accessoires FRL Numatics™ série 182

Les accessoires Numatics pour filtres, détendeurs et lubrificateurs (FRL) incluent des pressostats mécaniques, des recycleurs d’huile, des jauges de détendeur, des supports FRL, des purgeurs électroniques, des filtres en ligne et des détendeurs concentrateurs d’oxygène spéciaux. Le pressostat série PS182 est le plus robuste de la gamme Numatics. Il s’intègre facilement à un système d’air à l’aide d’un bloc de dérivation série 651 ou 652. Son raccordement électrique simple et son bouton moleté avec vis hexagonale inviolable en font le pressostat le plus facile à installer et à régler sur le marché.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/8 po ; 1/4 po
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur