Électrovannes série 188 ASCO™
Spécifications
| Pilotage de vanne | Solénoïde ; solénoïde – verrouillage |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Air, gaz neutre ; oxygène |
| Diamètre de raccordement | M5 |
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement fermé ; 3 voies – 3/2 normalement ouvert |
| Débit | Inférieur à 0,05 Cv |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC – 50/60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 0 – 8 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Normes/réglementations | IP40 |