Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – pilote électropneumatique, solénoïde – action directe |
| Diamètre de raccordement | 1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, raccord rapide |
| Fonction | 4 voies – 4/2, 4 voies – 5/2, 4 voies – 5/3, 4 voies – 5/3 – centre fermé, 4 voies – 5/3 – centre ouvert, 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression |
| Débit | De 0,1 Cv à 0,5 Cv |
| Normes/réglementations | CSA, IP65 |
| Environnement d’exploitation | Intérieur, extérieur, lavage |
| Produit | Air, gaz inerte, vide |