Îlots de distribution pneumatique série 2009 ASCO™ Numatics
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Pilote électropneumatique |
| Diamètre de raccordement | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, raccord rapide |
| Débit | De 0,5 Cv à 1,0 Cv |
| Normes/réglementations | CSA, IP65 |
| Produit | Air, gaz inerte, vide |