ASCO™ 221 Électrovannes à fermeture lente

Avec sa conception à fermeture lente, la série 221 ASCO fournit un excellent débit tout en augmentant le rendement dans les applications commerciales. Conçue pour une maintenance rapide et facile, elle est compatible à la fois avec une utilisation sur eau chaude et eau froide, ce qui permet de réduire les stocks. Utilisez la série 221 en toute confiance sans les applications haute et basse températures de blanchisseries, de moulage, de stérilisateurs et d’autoclaves.