Vanne à piston en acier inoxydable série 298 ASCO&trade

Robuste, la série 298 ASCO est conçue pour relever les défis posés par les applications sur vapeur saturée, eau surchauffée et fluides corrosifs. La vanne à piston à commande pneumatique en acier inoxydable offre une pression nominale 43 % supérieure à celle des produits concurrents et assure des performances optimales pour les fabricants d’équipements.. Elle est adaptée aux applications en intérieur et à l’extérieur, telles que la vulcanisation du caoutchouc, le pressage des pneus, les autoclaves industriels, les fonderies, les équipements agroalimentaires et les process de l’industrie chimique.

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau du corps
Certifications
Produit
Fonction de la vanne
Type de produit
Orifice/raccord de pression
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau du corpsCertificationsProduit
À commande par pressionAcier inoxydableAir, Inert Gas|Steam|Hot Water
AJOUTER À LA LISTE