Électrovannes à commande manuelle à réarmement série 310 ASCO&trade
Spécifications
| Actionneur de vanne | Réarmement manuel |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Liquides/gaz agressifs ; air, gaz inertes ; fuel léger ; vapeur ; eau |
| Diamètre de raccordement | 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3/2 universel |
| Débit | De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv |
| Tension | 24 V CA ; 110 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; charge de batterie 50 V CC | 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 150-500 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Corrosif ; intérieur ; extérieur ; zones dangereuses |
| Normes/réglementations | CSA ; type 1 ; type 3 ; type 7 ; type 9 |