Électrovannes de purge rapide série 317 ASCO&trade

La série 317 ASCO est une gamme d’électrovannes conçues pour une mise à l’atmosphère rapide jusqu’à 0 psi par l’orifice d’échappement, afin de commuter rapidement des vannes de régulation. Elles sont disponibles en versions faible consommation, de sécurité intrinsèque, à plage de tension et pour environnements difficiles. La série 317 est adaptée à une grande variété d’applications telles le secteur automobile, les instruments d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les systèmes de décolmatage et les équipements de chauffage.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    KF
    LP
    LP3
    0.06
    0.08
    0.15
    0.2
    0.8
    5
    5
    150
    50
    55
    NPT
    130NC
    150
    75
    80
    95
    10
    130NC
    150
    75
    80
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    -40.00
    -40.01
    32.00
    30
    50
    95
    104.00
    125.00
    140.00
    149.00
    5
    Solenoid Valve
    1/4"
    3/8"
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Universal
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75
    0.75 W
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.6 W
    11.6
    11.6 W
    20.6 W
    24.6
    24.6 W
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 721 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Fréquence
    Matériau du corps
    Classe de bobine
    Débit (Cv)
    Pression de service minimale (PSI)
    Pression de service minimale (air)
    Pression de service maximale (eau)
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service maximale (PSI)
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Pression de service maximale (air)
    Produit
    Température ambiante minimale
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Température ambiante maximale
    Pression de service minimale (eau)
    Poids du produit
    Type de produit
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Fonction de la vanne
    Puissance
    Tension
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8317G007AC100/50D

    ASCO 8317G007AC100/50D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde50 HzFT0.2
    631,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC100/60D

    ASCO 8317G007AC100/60D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde60 HzFT0.2
    631,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC110/50D

    ASCO 8317G007AC110/50D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde50 HzLaitonF0.2
    367,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC110/60D

    ASCO 8317G007AC110/60D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde60 HzFT0.2
    631,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC115/50D

    ASCO 8317G007AC115/50D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde50 HzFT0.2
    631,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC12/60D

    ASCO 8317G007AC12/60D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde60 HzFT0.2
    631,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC120/60,110/50D

    ASCO 8317G007AC120/60,110/50D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde50/60 HzLaitonFT0.2
    367,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC120/60D

    ASCO 8317G007AC120/60D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde60 HzLaitonF
    367,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC208/60D

    ASCO 8317G007AC208/60D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde60 HzFT0.2
    367,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8317G007AC220/50D

    ASCO 8317G007AC220/50D

    ActionnementFréquenceMatériau du corpsClasse de bobineDébit (Cv)
    Solénoïde50 HzLaitonF0.2
    367,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE