Électrovannes ASCO™ série 325
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde, solénoïde – Commande directe |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutre, fuel léger, eau |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/8 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 3/2 universel |
| Débit | De 0,04 à 0,2 Kv, inférieur à 0,04 kv |
| Tension | 24 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, extérieur |
| Normes/réglementations | CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL |