Système de réservoir série 357 ASCO™
Spécifications
| Normes/réglementations | CEI 60529 (indice de protection), IP65 |
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Tension | 24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA, 48 V CA |
Spécifications
| Normes/réglementations | CEI 60529 (indice de protection), IP65 |
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Tension | 24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA, 48 V CA |