Électrovannes pour applications courantes ASCO série 375
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Matériau du corps | PPS |
| Produit | Liquides ou gaz |
| Type d’orifice | Raccordement ISO, raccord cannelé et raccord cannelé avec écrou de blocage |
| Fonction | Universelle à 3 voies (U) |
| Diamètre de passage | 2,3 mm (0,09”) |
| Tension | 12 Vcc ; 24 Vcc |
| Pression maximale admissible | 10 bar (145 psi) |
| Température du liquide | 0 à 130 °C (32 à 266 °F) |
| Étanchéité | FKM |
| Cycle opératoire | 100 % |