Électrovannes série 383 ASCO™
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Liquides/gaz agressifs |
| Diamètre de raccordement | 1/4 po ; 1/2 po ; 8 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel |
| Débit | De 2,0 à 6,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv |
| Tension | 12 V CC, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, intérieur |
| Normes/réglementations | IP40, ISO |