PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vérins anticorrosion ASCO™ Numatics série 431

À partir de septembre 2022, le vérin rond en acier inoxydable ISO 6431 série 431 ne sera plus disponible à la vente, il sera remplacé par les vérins ronds en acier inoxydable AVENTICS ICS-D2 ou CSL-RD.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2027.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin rond ISO, reportez-vous à l’AVENTICS ISO 6431 série ICS-D2, ouà l’AVENTICS série CSL-RD.


Caractéristiques

  • Le vérin anticorrosion ASCO™ Numatics série 431 n’est plus disponible à la vente.