Vérins ronds ASCO™ Numatics série 435

À partir de juin 2021, le vérin rond ISO 6432 série 435 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série MNI.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin rond ISO 6432, reportez-vous à l’AVENTICS série MINI. Pour une version ronde entièrement en acier inoxydable, reportez-vous à l’AVENTICS série CSL-RD.


Caractéristiques

  • Le vérin anticorrosion rond ASCO™ Numatics série 435 n’est plus disponible à la vente.