Électrovannes ASCO™ série 044
Spécifications
| Pilotage de vannes | Commande manuelle à réarmement |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Produit | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement | 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 2/2 normalement fermé |
| Débit | De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv |
| Tension | 110 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA – 50 ; 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Normes/réglementations | CSA ; FM ; type 1 ; UL |