PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Tamis de pipeline série 601 d’ASCO™

Le tamis de canalisation série 601 d’ASCO est indispensable si le fluide doit impérativement être exempt de tout corps solide. L’appareil assure un débit correct et protège les vannes, les commandes et autres équipements des dommages éventuels. Il est idéal pour une utilisation dans les équipements de cuisine et de blanchisserie commerciales, le décolmatage de filtres, les équipements de chauffage et les applications des sciences de la vie.

Caractéristiques

  • Filtre efficacement les corps étrangers du fluide
  • Adapté au service sur vapeur jusqu’à une pression maximale de 250 psi et une température maximale de 208 °C (406 °F)
  • Raccordement de conduite à purge pour un nettoyage automatique
  • Des corps en laiton forgé, acier inoxydable et plastique (acétal) sont disponibles pour une variété d’environnements de fonctionnement