PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes proportionnelles ASCO™ 602

La série 602 d’ASCO consiste en des vannes proportionnelles sans électronique de commande intégrée. Les électrovannes peuvent être utilisées dans une boucle de régulation ouverte avec une unité de régulation ou dans une boucle de régulation fermée avec un dispositif de commande CONTROLD et un capteur externe. Une configuration modulaire des différents composants (électrovanne proportionnelle, dispositif de commande, capteur) peut s’avérer utile pour certaines applications spéciales, comme dans les environnements à température ambiante élevée.

Spécifications

Pilotage de vannesProportionnel, solénoïde, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po ; 1 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Fonction3/2 normalement fermé
DébitDe 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 Kv
Tension24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG
Normes/réglementationsRoHS, CEI 60529 (indice de protection), IP65
Environnement de fonctionnementDangereux, intérieur