ASCO™ 8210P087 Solenoid Valve

ASCO 8210P087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    50 Hz
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    12 to 24 DC Voltage Ranging
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Voltage Ranging
    48 AC
    48 DC
    100 to 240 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Voltage Ranging
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    1 - 10 de 10 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Classe de bobine
    Fréquence
    Température ambiante maximale
    Disponibilité
    Débit (Cv)
    Produit
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Matériau des joints
    Matériau du corps
    Certifications
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Pression de service maximale (eau)
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service minimale (eau)
    Pression de service maximale (air)
    Température ambiante minimale
    Pression de service minimale (air)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifice
    Type de produit
    Fonction de la vanne
    Puissance
    Tension
    Livraison rapide disponible
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210P087100-240

    ASCO 8210P087100-240

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH50 Hz5 Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8210P08712-24/DC

    ASCO 8210P08712-24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8210P08724-120

    ASCO 8210P08724-120

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    H50 Hz5 Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8210P087MB100-240

    ASCO 8210P087MB100-240

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    H50/60 Hz5 Day
    1 003,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P087100-240

    ASCO SU8210P087100-240

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 014,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P08712-24/DC

    ASCO SU8210P08712-24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 014,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P08724-120

    ASCO SU8210P08724-120

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 014,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB100-240

    ASCO SU8210P087MB100-240

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 020,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB12-24/DC

    ASCO SU8210P087MB12-24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 020,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB24-120

    ASCO SU8210P087MB24-120

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeH5 Day
    1 020,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE