ASCO™ 8327B122 Solenoid Valve
ASCO NF8327B122.115/50-60
| Actionnement | Diamètre de tuyauterie/orifices | Classe de bobine | Puissance | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Solénoïde - Action directe | 1/4" | H | 3.7 W | 5 Day |
ASCO WSNF8327B122.48/DC
| Actionnement | Diamètre de tuyauterie/orifices | Classe de bobine | Puissance | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Solénoïde - Action directe | 1/4" | H | 3.6 W | 5 Day |